El HydroMixer™ de la serie 166 proporciona un caudal de temperatura fija a los circuitos de calefacción secundarios de baja temperatura (como los paneles radiantes de suelo), completo con bomba integrada de tres velocidades o de velocidad variable, válvula mezcladora termostática de tres vías con sensor de temperatura integrado, control válvula, indicadores de temperatura de impulsión y de retorno, válvulas de bola de cierre del circuito secundario y carcasa de aislamiento preformada. Las versiones están disponibles con la bomba Grundfos UPS 15-58 de tres velocidades o la bomba Alpha 25-55U de velocidad variable.
La unidad se puede pedir con flujo de suministro y bomba en el lado derecho o izquierdo, y la unidad es reversible en el campo para adaptarse a los requisitos de instalación cambiantes. La válvula de by-pass de presión diferencial regulable, cód. 519600 y el soporte de pared cód. 165001 son opcionales. La unidad viene con conexiones de unión macho que requieren la compra por separado, conexión de soldadura o NPT de 1 pulgada, salida superior y conexión de entrada inferior
equipos Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.