Publique sus productos
Motorised regulating unit for heating systems
Motorised regulating unit for heating systems
    Caleffi

    Motorised regulating unit for heating systems

    Traducido por Google,

    Unidad de regulación motorizada para sistemas de calefacción.
    Con aislamiento preformado.
    Regulación con válvula de tres vías de sector.
    máx. presión de trabajo: 10 bares.
    máx. temperatura de trabajo: 100 °C.
    Conexión lado sistema: 1” H.
    Conexión lado caldera: 1 1/2” M.

    Distancia al centro:
    125 mm equipado para SEPCOLL serie 559 y colectores serie 550.

    Convertible de derecha a izquierda

    *Actuador con señal de control de 3 puntos
    Alimentación: 230 V.
    Tiempo de funcionamiento: 150 s (rotación de 90°).
    Se puede conectar a reguladores digitales serie 161010 y 1520.

    **Actuador con señal de control de 0–10 V
    Alimentación: 24 V.
    Tiempo de funcionamiento: 75 s (rotación de 90°).

    código clave: 551052 fin

    Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • The motorised temperature regulating unit is configured for use

      with an outside compensated or modulating temperature

      regulator to control the flow temperature in heating systems.

      Complete with motorised three-way mixing valve, flow and return

      temperature gauges, secondary circuit shut-off valves and pre-formed

      shell insulation.

      This unit can be coupled to the 559 series SEPCOLL separator/

      distribution manifold with 125 mm centre distance connections and

      550 series manifolds.

      The safety thermostat (code 165004) and mounting bracket

      (code165001) are optional.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia167
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)247
    • Profundidad (mm)255
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPoliuretano 1C
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)5.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros