Publique sus productos
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market

    Traducido por Google,

    Las válvulas termostáticas se utilizan normalmente para controlar el flujo de fluido a los radiadores de los sistemas de calefacción hidrónicos. Se componen de dos partes: un cabezal de control y un cuerpo de válvula.

    El control contiene un elemento termostático lleno de líquido que controla automáticamente la apertura de la válvula para mantener la temperatura ambiente en el valor establecido. Esto evita aumentos no deseados de temperatura ambiente, proporcionando un ahorro energético considerable.

    El cuerpo de la válvula dispone de conexiones roscadas NPT: roscas hembra para conectar al sistema y roscas macho de unión para conectar al radiador. Estas válvulas también se pueden utilizar para aislar y equilibrar.

    DESCARGUE desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

    Especificaciones
    • 220 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Angled connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT

      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal on

      valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with code

      4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.


      221 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Straight connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT
      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal
      on valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with
      code 4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia220A-221A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros