Publique sus productos
Grupo de circulación para instalaciones solares, con conexiones de retorno. Dispuesto para la conexión con el regulador digital DeltaSol® SLL. Con bomba UPM3
Caleffi

Grupo de circulación para instalaciones solares, con conexiones de retorno. Dispuesto para la conexión con el regulador digital DeltaSol® SLL. Con bomba UPM3

Grupo de circulación para instalaciones solares, con conexiones de retorno. Alimentación: 230 V (AC). Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura de la válvula de seguridad: -30÷160 °C. Calibración de la válvula de seguridad: 6 bar (para otros valores ver serie 253 utilizando el adaptador cód. F21224). Campo de temperatura caudalímetro: -10÷110 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Compuesto de: - bomba de circulación Solar; - válvula de seguridad para instalaciones solares de la serie 253; - grifo de carga y descarga; - racor portainstrumentos con manómetro; - caudalímetro; - termómetro de retorno; - válvula de corte y retención; - dos portamangueras; - funda aislante preformada. Dispuesto para la conexión con el regulador digital DeltaSol® SLL.
Especificaciones
  • Grupo de circulación para instalaciones solares, con conexiones de retorno. Alimentación: 230 V (AC). Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura de la válvula de seguridad: -30÷160 °C. Calibración de la válvula de seguridad: 6 bar (para otros valores ver serie 253 utilizando el adaptador cód. F21224). Campo de temperatura caudalímetro: -10÷110 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Compuesto de: - bomba de circulación Solar; - válvula de seguridad para instalaciones solares de la serie 253; - grifo de carga y descarga; - racor portainstrumentos con manómetro; - caudalímetro; - termómetro de retorno; - válvula de corte y retención; - dos portamangueras; - funda aislante preformada. Dispuesto para la conexión con el regulador digital DeltaSol® SLL.
Especificaciones técnicas
  • Referencia278HE
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC