Publique sus productos
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Traducido por Google,

    La válvula mezcladora termostática de alto flujo para protección de calderas ThermoProtec ™ se utiliza en sistemas de calefacción hidrónicos con calderas sin condensación, incluidas las de combustible sólido, biomasa, gas, LP o petróleo. Se puede instalar con calderas de tubo de acero, hierro fundido y cobre, controlando automáticamente la temperatura del agua de retorno, evitando la condensación del vapor de agua contenido en los humos. La válvula ThermoProtec ™ de la serie 280 mezcla el flujo de derivación de la caldera con el flujo de retorno del sistema, enviando un flujo de temperatura fija a la caldera que protege contra la corrosión por condensación que ocurre cuando no se mantiene una temperatura mínima de los gases de combustión. El cartucho del sensor termostático cambia el ajuste de temperatura de la válvula. El cartucho del sensor termostático se puede quitar fácilmente para el mantenimiento o para cambiar la temperatura de ajuste de la válvula, sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.

    DESCARGUE de la "descripción técnica" en esta página la Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

    Especificaciones
    • ThermoProtec 280 series
      Boiler protection thermostatic mixing valve. Connections 1" to 1.25" NPT male or sweat with union. Brass body. Brass lower body plug. PSU shutter. Stainless steel spring. EPDM seal. Wax thermostatic sensor. Suitable for water and glycol solutions. Maximum percentage of glycol 50 per cent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Working temperature range 40 to 212 degrees F (5 to 100 degrees C). Set point temperature 130 degrees F (55 degrees C) standard; 115 degrees F (45 degrees C); 140 degrees F (60 degrees C); and 160 degrees F (70 degrees C) optional. Sensor cartridge accuracy minus 4 degrees F (minus 2 degrees C). Hot inlet from boiler complete closed temperature Tset +18 degrees F (10 degrees C).

      PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia280A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros