Las válvulas de la serie Caleffi 301 se instalan en radiadores tipo panel. Están conectados a los puertos de suministro y retorno inferiores, proporcionando flujo de fluido a la válvula termostática superior integrada en el radiador. La dimensión de centro a centro es de 50 mm, que es el estándar común para todas las marcas de radiadores de panel. Hay dos versiones disponibles: estilo desviador para sistemas de tubería única; Estilo de aislamiento para sistemas de dos tubos. Ambos tienen dos válvulas de cierre de bola y vienen con un patrón de flujo directo para conexiones de piso o un patrón de flujo en ángulo para conexiones de pared. El estilo desviador ofrece un desvío ajustable para enviar del 30 % al 50 % del flujo hacia el radiador, configurado de fábrica para el 35 %. Además, el estilo de desviador contiene un dispositivo de rotura de puente térmico único en el lado de retorno (pata derecha) para evitar un flujo no deseado al radiador debido al termosifón cuando la válvula termostática está cerrada, no se necesita calor.
DESCARGUE de la "descripción técnica" en esta página la Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |