Publique sus productos
Válvula de seguridad combinada de temperatura y presión
Válvula de seguridad combinada de temperatura y presión
    Caleffi

    Válvula de seguridad combinada de temperatura y presión

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
    Válvula de seguridad combinada de temperatura y presión. Cuerpo en aleaciòn antidezincificaciòn CR. Para instalaciones hidrosanitarias, como protección del acumulador de agua caliente. Temperatura de calibración: 90 °C. Potencia de descarga: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW; 3/4” x Ø 22: 25 kW. Calibraciones: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Certificadas según norma EN 1490 calibraciones: 4 - 7 - 10 bar.
    Especificaciones
    • Las válvulas de seguridad combinadas para temperatura y presión (TP) serie 309 fabricadas por Caleffi S.p.A. cumplen los requisitos esenciales de seguridad establecidos por la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión. Función La válvula de seguridad TP controla y limita la temperatura y la presión del agua caliente contenida en un acumulador sanitario, y evita que en éste se alcancen temperaturas superiores a 100°C, con formación de vapor. Cuando se alcanzan los valores de calibración, la válvula descarga al medio ambiente una cantidad de agua suficiente para que la temperatura y la presión vuelvan a los valores normales de funcionamiento
    Especificaciones técnicas
    • Referencia309
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-02
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nombre ETIMSafety valve
    • Nombre UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC