Publique sus productos
Válvula de seguridad convencional. Conexiones hembra - hembra
Caleffi

Válvula de seguridad convencional. Conexiones hembra - hembra

Válvula de seguridad convencional. Conexiones hembra - hembra. Sobrepresión de apertura 20 %. Diferencial de cierre 20 %. PN 10. Campo de temperatura: 5–110 °C. Calibraciones: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 9 - 9 bar (1,5 sòlo 1/2"; 2 - 5,5 - 9 bar solo 3/4").
Especificaciones
  • Válvula de seguridad convencional. Conexiones hembra - hembra. Sobrepresión de apertura 20 %. Diferencial de cierre 20 %. PN 10. Campo de temperatura: 5–110 °C. Calibraciones: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 9 - 9 bar (1,5 sòlo 1/2"; 2 - 5,5 - 9 bar solo 3/4").
Especificaciones técnicas
  • Referencia311
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011311
  • Nombre ETIMSafety valve
  • Nombre UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC