Publique sus productos
Válvula de seguridad convencional. Conexiones macho - hembra
Caleffi

Válvula de seguridad convencional. Conexiones macho - hembra

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Válvula de seguridad convencional. Conexiones macho - hembra. Sobrepresión de apertura 20 %. Diferencial de cierre 20 %. PN 10. Campo de temperatura: 5–110 °C. Calibraciones: 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.
Especificaciones
  • Las válvulas de seguridad Caleffi series 311, 312, 313, 314, 513, 514 y 527 cumplen los requisitos esenciales de seguridad establecidos por la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión. Función Típicamente, las válvulas de seguridad se emplean para controlar la presión en los generadores de calor de los sistemas de calefacción, en los acumuladores de agua caliente de las instalaciones hidrosanitarias y en las instalaciones hídricas. Cuando se alcanza el valor de calibración, la válvula descarga fluido al medio ambiente para impedir que la presión de la instalación alcance límites peligrosos para el generador y para los dispositivos instalados. Las válvulas serie 527 ejercen una acción positiva, lo que significa que mantienen sus prestaciones aunque la membrana se desgaste o se rompa
Especificaciones técnicas
  • Referencia312
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011311
  • Nombre ETIMSafety valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía