Publique sus productos
BALLSTOP - Válvula de esfera con retención incorporada. Conexiones hembra - hembra.
BALLSTOP - Válvula de esfera con retención incorporada. Conexiones hembra - hembra.
    Caleffi

    BALLSTOP - Válvula de esfera con retención incorporada. Conexiones hembra - hembra.

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Válvula de esfera con retención incorporada. Cuerpo en latón. Conexiones hembra - hembra. Mando de mariposa. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: 5–90 °C.
    Especificaciones
    • Válvula de esfera con retención incorporada. Cuerpo en latón. Conexiones hembra - hembra. Mando de mariposa. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: 5–90 °C.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3230
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Nombre UNSPSCBall check valves
    • Código UNSPSC40141618
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía