Publique sus productos
MAXCAL - Válvula automática de purga de aire para instalaciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración
Caleffi

MAXCAL - Válvula automática de purga de aire para instalaciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración

4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
Válvula automática de purga de aire para instalaciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Gran capacidad de descarga. Cuerpo y tapa en latón, componentes internos de acero inoxidable. Presión máxima de servicio: 16 bar. Presión máxima de descarga: 6 bar. Campo de temperatura: -20–120 °C.
Especificaciones
  • Válvula automática de purga de aire para instalaciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Gran capacidad de descarga. Cuerpo y tapa en latón, componentes internos de acero inoxidable. Presión máxima de servicio: 16 bar. Presión máxima de descarga: 6 bar. Campo de temperatura: -20–120 °C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia501
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosVenting devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-07
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010117
  • Nombre ETIMDe-aerator
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC