Publique sus productos
MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market
Caleffi

MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market

Traducido por Google,

Venteo de aire automático tipo flotador de capacidad extra alta Serie 501 diseñado para usar en tuberías grandes donde se requiere liberar una gran cantidad de aire del sistema. También se puede instalar en tubería horizontal. El cuerpo y la tapa de la válvula están hechos de latón forjado, mientras que el filtro, el vástago de la válvula, el flotador y el resorte están hechos de acero inoxidable para evitar la formación de óxido.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • For heating and air conditioning.

    Brass body and cover with stainless steel internal components.

    Extra high discharge capacity.

    Max working pressure: 230 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 9 SCFM

    Working temp range: -4˚ - 250˚F

    Discharge top thread: ⅜" female

Especificaciones técnicas
  • Referencia501A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.25
  • Ancho (pulgadas)5.31
  • Profundidad (pulgadas)5.31
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010117
  • Nombre ETIMDe-aerator
  • Nombre UNSPSCVents
  • Código UNSPSC40101503
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC