Publique sus productos
MINICAL - Válvula automática de purga de aire con grifo de corte automático 3/8" y 1/2"
MINICAL - Válvula automática de purga de aire con grifo de corte automático 3/8" y 1/2"
    Caleffi

    MINICAL - Válvula automática de purga de aire con grifo de corte automático 3/8" y 1/2"

    Válvula automática de purga de aire. En latón estampado. Dotada con grifo de corte automático. Presión máxima de servicio: 10 bar. Presión máxima de descarga: 2,5 bar. Temperatura máxima de servicio: 110 °C.
    Especificaciones
    • Las válvulas automáticas de purga de aire eliminan, sin necesidad de intervención manual, el aire que se acumula en el interior de los sistemas de climatización. La eliminación del aire evita la aparición de fenómenos que pueden perjudicar la duración y el rendimiento del sistema, tales como: - corrosión a causa del oxígeno; - bolsas de aire en los radiadores; - cavitación en las bombas de circulación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5021
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosVenting devices
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC