La válvula mezcladora termostática de la serie AngleMix™ 520 de Caleffi se utiliza en sistemas que producen agua caliente sanitaria y se monta fácilmente en la parte superior de los calentadores de agua. La salida de temperatura mixta está en línea con la entrada de agua caliente, lo que facilita una conexión sin problemas y reduce el espacio necesario para la instalación. El AngleMix mantiene la temperatura de salida deseada del agua mezclada suministrada en un valor establecido constante que compensa las fluctuaciones de temperatura y presión del agua fría y caliente entrante. La válvula mezcladora también cuenta con una función de cierre térmico que funciona en caso de que falle el suministro de agua fría en la entrada. También disponible solo como cuerpo, para una amplia variedad de conexiones finales ordenadas por separado, el diseño de cuerpo de estilo angular ofrece una dinámica de fluidos mejorada para un mejor rendimiento y reduce la mano de obra y los materiales de instalación, eliminando un codo de tubería en instalaciones típicas. La válvula cumple con NSF/ANSI 372, bajo contenido de plomo, según lo certificado por ICC-ES. Cumple con ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, leyes de bajo contenido de plomo y está listado por ICC-ES para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá.
Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado. Allí también se puede encontrar una Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles. Para AngleMix, las válvulas de bola de aislamiento y las extensiones de vástago se pueden seleccionar dentro de Revit para una, dos o tres conexiones. Las caídas de flujo y presión se pueden simular en parámetros mecánicos.