Publique sus productos
SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve
Caleffi

SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve

Traducido por Google,

La válvula mezcladora termostática Caleffi SinkMixer™ garantiza que los usuarios estén

Protegido contra condiciones de temperatura de agua hirviendo en aplicaciones

como lavabos y lavabos. El SinkMixer es más importante en los hospitales,

escuelas y hogares de ancianos, donde el control preciso de la temperatura del agua

es esencial para la seguridad de las personas vulnerables. De acuerdo con

Estándares de seguridad de productos estadounidenses y canadienses, la válvula funciona para

controlar y limitar la temperatura del agua de salida mezclada hasta 120 ºF.

En caso de falla del suministro de agua fría, la válvula reducirá rápidamente el flujo de salida.

Para evitar quemaduras por fluctuaciones en el suministro de agua caliente.

condiciones. El SinkMixer está equipado con válvulas de retención integradas en ambos

Entradas de suministro para evitar condiciones de flujo cruzado.

El SinkMixer viene en dos configuraciones: 3 puertos y 4 puertos. El de 3 puertos

La configuración compacta está diseñada para instalaciones de una sola tubería.

donde solo se suministra agua templada al artefacto. El de 4 puertos

La configuración está pensada para luminarias que requieren fuentes tanto de agua caliente como de agua fría.

sin necesidad de una T de latón ni tuberías adicionales. La configuración de 3 puertos

incluye un kit de conexión por compresión para aplicaciones de tuberías duras, mientras que el

La configuración de 4 puertos viene con un soporte de montaje y un enfriador de agua opcional.

Kit de tapón de puerto y accesorios de compresión para instalaciones de tuberías rígidas.

La familia Caleffi SinkMixer cumple con la norma ASSE 1070/ASME A112.1070/

Requisitos de desempeño CSA B125.70 para limitación de temperatura del agua

Dispositivos certificados y listados por ICC-ES, archivo PMG 1358. Cumple con

Requisitos de materiales con bajo contenido de plomo y sin plomo de NSF/ANSI/CAN 61 y

NSF/ANSI/CAN 372 para uso en sistemas de agua potable. Certificado y listado

por ICC-ES, PMG File 1512 y PMG File 1360 respectivamente. Certificado

Para instalación y uso de conformidad con UPC, IPC, NRC y NPC

Códigos de plomería. Certificado y listado por ICC-ES, archivo PMG 1358

Especificaciones
  • 521204A

    Scald Protection point of use 3-port thermostatic valve certified to ASSE 1070, NSF/ANSI 372-2011 Drinking Water Systems

    Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875 S.3874, and

    NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects. Threaded 3/8” compression connection. Low-

    lead forged brass body (<0.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM. Stainless steel spring.

    Maximum working temperature 195 °F (90 °C). Setting range from 95–120 °F (35–50 °C). Tolerance of ±3 °F (±2 °C).

    Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-proof setting lock

    and check valves on the inlets.

Especificaciones técnicas
  • Referencia521204A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011374
  • Nombre ETIMCentral mixing tap
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves