Publique sus productos
LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market
Caleffi

LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market

Traducido por Google,

La válvula mezcladora electrónica LEGIOMIX® se utiliza en sistemas centralizados que producen y distribuyen agua caliente sanitaria. Mantiene la temperatura del agua caliente sanitaria suministrada al usuario cuando hay variaciones en la temperatura y la presión del agua caliente y fría en la entrada o en el caudal de salida. La válvula mezcladora electrónica LEGIOMIX® proporciona un control preciso de la temperatura con demandas de caudal muy bajas y muy altas, una caída de presión mínima con un elemento de control de válvula de bola, autolimpieza automática para evitar la formación de incrustaciones y una interfaz digital fácil de usar con registro de datos, alarmas e indicación de estado. La válvula mezcladora electrónica LEGIOMIX está equipada con un controlador con interfaz de usuario LCD que proporciona un conjunto de programas para la desinfección térmica del circuito para matar la legionela. El controlador es configurable mediante teclado o computadora local o remota. Dependiendo del tipo de sistema y los hábitos del usuario, los niveles de temperatura y los tiempos de funcionamiento se pueden programar según se desee. Además, viene de serie con conexiones de monitoreo y control remoto. La válvula mezcladora electrónica de la serie LEGIOMIX 6000 se alimenta a 24 V CA. (Caleffi incluye un transformador de 115/24 V CA en el paquete). Cuenta con la certificación ICC-ES según ASSE 1017 y CSA B125.3. Cumple con los códigos IPC, IRC, NPC y UPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá, y la norma NSF/ANSI/CAN 372, bajo contenido de plomo. Además, cumple con el requisito de CSA Z317.1 Requisito especial para instalaciones de plomería en centros de atención médica, certificado por ICC-ES.

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato pdf en www.caleffi.com para el código 6000A de unión LEGIOMIX.

Especificaciones
  • Electronic mixing valve with optional select-able programs for thermaldisinfection of hot water recirculation systems to kill Legionella bacteria.

    Code number includes:

    3-way ball valve

    3-wire floating control actuator

    controller/user interface with DIN rail mounting bracket

    mixed outlet temperature sensor/probe

    return temperature sensor strap on

    mixed outlet temperature gauge

    Power: 24 VAC - 50/60 Hz - 6 VA

    Adjustment temperature range: 70˚ - 185˚F

    Disinfection temperature range: 100˚ - 185˚F

    Max body pressure rating (static): 230 psi

    Max operating pressure: 150 psi

    Max inlet temperature: 212˚F

    Protection class: IP 54 (controller)

    Compliance with the following codes:

    International Plumbing Code® (IPC)

    International Residential Code® (IRC)

    Uniform Plumbing Code® (UPC)*

    National Plumbing Code of Canada® (NPC)**

    * Copyrighted publication of the International Association of Plumbing andMechanical Officials

    ** Copyrighted publication of National Research Council Canada

    Compliance with the following standards:

    ASSE 1017 Temperature Actuated Mixing Valves for Hot Water DistributionSystems

    CSA B125.3 Water Temperature Limiting Devices

    NSF/ANSI/CAN 372 - 2016, Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code116875

    S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act

Especificaciones técnicas
  • Referencia6000A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING