Publique sus productos
Válvula de seguridad. Conexiones hembra - hembra. Calibraciones especiales
Caleffi

Válvula de seguridad. Conexiones hembra - hembra. Calibraciones especiales

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Válvula de seguridad. Conexiones hembra - hembra. Sobrepresión de apertura 10 %. Diferencial de cierre 20 %. PN 10. Campo de temperatura: 5–110 °C. Calibraciones estàndar: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar.
Especificaciones
  • Válvula de seguridad. Conexiones hembra - hembra. Sobrepresión de apertura 10 %. Diferencial de cierre 20 %. PN 10. Campo de temperatura: 5–110 °C. Calibraciones estàndar: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia527
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC