Publique sus productos
Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser
Caleffi

Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser

Traducido por Google,

Dispensador de polifosfato bajo caldera Caleffi XP.
Cuerpo fabricado en latón cromado EN 12165 CW617N, Racor fabricado en latón cromado EN 12165 CW617N.
Conexiones lado caldera 1/2” M (ISO 228-1), lado retorno instalación 1/2” M (ISO 228-1), racor (suministrado) 1/2” H - 1/2” H.
Sellos hidráulicos de EPDM.
Contenedor de sal PA.
Bola fabricada en latón EN 12165 CW617N.
Palanca de válvula de bola fabricada en PA66G30.
Agua medianamente potable para uso doméstico.
Presión máxima de trabajo 6 bar.
Rango de temperatura de trabajo 5–30 °C.
Vida útil promedio de recarga de cristal: 35–40 m3 de agua caliente sanitaria (datos que se refieren a agua con una dureza media de 12 °f, pH 7, temperatura de 20 °C y consumo medio de agua caliente sanitaria).
Completo con una recarga de cristal de polifosfato.

código clave: 545950_end

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • The polyphosphate dispenser limits limescale formation in the domestic water system and in the devices connected to it. It is installed on the domestic cold water pipe supplying the instantaneous boiler. It helps to maintain the original heat exchange performance levels of the generator and heat exchanger in the DHW production circuit over time. It also combats corrosion and progressively cleans up systems which are already experiencing some limescale build-up, in addition to susceptible parts.
    The dosage of polyphosphates in the water is proportional to the amount of cold water passing through the device.
    Equipment for domestic use, for the treatment of potable water.

Especificaciones técnicas
  • Referencia545950
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)173
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Válvula