Publique sus productos
DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Traducido por Google,

Cuerpo de acero recubierto de resina epoxi.

Completo con:

→ Válvula de drenaje inferior (código NA39753)

Rosca superior macho NPT de ¾" con tapa de latón.

Conexiones de brida ANSI 150.

Presión máxima de trabajo: 150 psi

Rango de temperatura del recipiente: 32° - 270°F

Capacidad de separación de partículas: hasta 5 µm (0,2 mil)

Eficiencia de separación de impurezas ferrosas: hasta 100% de eliminación

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Especificaciones técnicas
  • Referencia5465A-flanged-8-14
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-31
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC