Publique sus productos
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market

Traducido por Google,

Los separadores de aire y suciedad se utilizan para eliminar continuamente el aire y los residuos contenidos en los circuitos hidrónicos de los sistemas de calefacción y refrigeración. La descarga de aire de estos dispositivos es muy alta. Son capaces de eliminar automáticamente todo el aire presente en el sistema hasta el nivel de microburbujas. El separador de aire y suciedad DISCALDIRT® también elimina las impurezas sólidas del sistema. Las impurezas se acumulan en la parte inferior del dispositivo y se pueden lavar a través de la válvula de cierre de drenaje integral. La circulación de agua totalmente desaireada y limpia permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, libre de ruido, corrosión o daños mecánicos. Las carcasas de aislamiento están disponibles por separado para instalación en campo en el DISCALDIRT® de latón.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Air & dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Especificaciones técnicas
  • Referencia546A-flanged-8-14
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC