Publique sus productos
DISCALAIR - Válvula automática de purga de aire de elevadas prestaciones
Caleffi

DISCALAIR - Válvula automática de purga de aire de elevadas prestaciones

Válvula automática de purga de aire de elevadas prestaciones Cuerpo en latón. Conexión roscada hembra. Presión máxima de servicio: 10 bar. Presión máxima de descarga: 10 bar. Campo de temperatura: 0–110 °C.
Especificaciones
  • Válvula automática de purga de aire de elevadas prestaciones Cuerpo en latón. Conexión roscada hembra. Presión máxima de servicio: 10 bar. Presión máxima de descarga: 10 bar. Campo de temperatura: 0–110 °C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia551004
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC