Publique sus productos
AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market
AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market

    Traducido por Google,

    La válvula de llenado automático es un dispositivo que consta de una válvula reductora de presión con asiento compensador, indicador visual de ajuste de presión del sistema, un filtro de entrada, partes internas antical, una válvula de cierre (perilla redonda en la parte inferior) y una válvula de retención. Se instala en la tubería de entrada de agua en sistemas de calefacción estancos, y su función principal es mantener la presión del sistema en un valor establecido, llenándose automáticamente de agua según sea necesario. La válvula es preajustable, lo que significa que se puede ajustar al valor de presión deseado antes de la fase de carga del sistema. Después de la instalación, durante la fase de llenado o de llenado, la alimentación de agua se detendrá cuando se alcance la presión establecida. Esta válvula se llena un 50% más rápido que otras válvulas. No hay palancas para girar o válvula para cerrar. Preensamblado con el dispositivo antirretorno de la serie 573, el AutoFill™ Combo cuenta con un respiradero atmosférico, que está diseñado para proteger los sistemas de agua potable del flujo de retorno causado por el sifón o la contrapresión de fluidos contaminados. La serie 573 ha sido certificada específicamente según las normas CSA B64.3 y ASSE 1012.

    Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

    Especificaciones
    • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 175 psi Max working temp: 150 degrees F Setting pressure range: 3 - 60 psi Preset outlet pressure: 15 psi.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5730XXA
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-25
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011325
    • Nombre ETIMCH refill installation
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC