Publique sus productos
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market

    Traducido por Google,

    El dispositivo de prevención de reflujo se puede utilizar en todos los sistemas de plomería donde existe peligro de que el sistema de suministro de agua potable esté contaminado. Evita que una reducción accidental de la presión en el sistema de distribución provoque reflujo de agua contaminada en las instalaciones de los usuarios.

    El dispositivo de prevención de contraflujo FlowShield™ RP serie 574 está listado por ASSE según el estándar 1013 y cuenta con certificación ICC-ES según las leyes de bajo plomo CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI/CAN 372. Cumple con los códigos IPC, IRC, NPC y UPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá. El 574 viene completo con espacio de aire de descarga, todos los puertos de prueba están en la parte superior para un fácil acceso independientemente de cómo esté montada la válvula, las conexiones del cuerpo de unión hacen que el servicio y la reparación sean sencillos y rápidos, y todo lo que se necesita es una breve lista de piezas para hacer una reconstrucción. Un número de código del kit de reconstrucción incluye todas las piezas necesarias para reconstruir el dispositivo de prevención de reflujo.

    También disponible en combinación con válvulas de llenado automático preajustables AutoFill™, tamaños de 1/2", 3/4" y 1".

    DESCARGUE desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

    Especificaciones

    • 574 AutoFill Combo with 553 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 553 series Autofill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body., Max. working pressure: 150 psi (10 bar)., Max. working temperature: 150°F (65°C), Setting pressure range: 3 - 60 psi. Preset outlet pressure: 15 psi.

      574 AutoFill Combo with 5350 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 5350 series AutoFill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body, Max. working pressure: 150 psi (10 bar), Max. working temperture: 140°F (60°C), Setting pressure range: 6 - 90 psi, Preset outlet pressure: 15 psi.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia574-533-5350
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • Día de publicación2023-11-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros