Publique sus productos
Válvula motorizada de esfera
Caleffi

Válvula motorizada de esfera

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
Válvula motorizada de esfera, de dos vías. Con microinterruptor auxiliar. Alimentación: 230 V (AC) o 24 V (AC). Presión máxima de servicio: 16 bar. Δp máx: 3/4”–1 1 /4”: 10 bar, 1 1/2”-2”: 5 bar. Campo de temperatura fluido: -10–110 °C. Campo de temperatura ambiente: -10–55 °C. Potencia absorbida: 6 VA. Capacidad de los contactos del microinterruptor auxiliar: 6 (2) A - 230 V (AC). Grado de protección: IP 65. Tiempo de maniobra: 50 s (rotación 90 °).
Especificaciones
  • Las válvulas de esfera motorizadas realizan el corte y la desviación automática del líquido caloportador en las instalaciones de climatización o de distribución hídrica. Están especialmente indicadas para los sistemas hidrotérmicos, gracias a las siguientes características: - Posibilidad de instalarlas en posición invertida - Posibilidad de apertura y cierre manuales con la palanca montada en el servomando - Ausencia de pérdidas - Maniobras rápidas de apertura y cierre - Capacidad de funcionar con presiones diferenciales elevadas - Bajas pérdidas de carga - Compatibilidad con cualquier mando de tres contactos - En las versiones de tres vías, posibilidad de utilizarlas en desviación o mezclado
Especificaciones técnicas
  • Referencia638-Three_way
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-24
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011408
  • Nombre ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC