Publique sus productos
TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market
Caleffi

TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market

Traducido por Google,
Los colectores de distribución para sistemas de paneles radiantes se utilizan para distribuir de manera óptima el fluido calefactor en los circuitos del sistema de calefacción por suelo radiante y, en última instancia, mejorar el control de la emisión de calor de los paneles. Los colectores aseguran que el flujo de cada circuito se regule con precisión y también controlan el cierre, la ventilación y la extracción automática de aire del sistema. El manifold TwistFlow ofrece una válvula de cierre incorporada adecuada para actuadores termoeléctricos y medidores de flujo de vista incorporados y válvulas de balanceo en el lado de suministro, con medidores de temperatura de 2" y válvulas de bola de entrada y salida de 1" o 1 1/4" NPT Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets. Cast brass body. Peroxide curet EPDM seals. 1” and 1 1/4” threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections. Medium: water, glycol solutions. Maximum percentage of glycol: 50 percent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 180 degrees F (0 to 80 degrees C). Air
    vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold complete with sight flow gauge with adjustable balancing valves scale from 0 to 2 gpm;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gage;
    - Pair of mounting brackets.

Especificaciones técnicas
  • Referencia668S1A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros