Calidad del agua mejorada para una humidificación eficiente e higiénica
La ósmosis inversa (OI) es una forma eficaz y económica de eliminar minerales del agua. El sistema Condair RO-E se ha desarrollado específicamente para ofrecer ventajas operativas, energéticas y de mantenimiento a los humidificadores Condair.
Al eliminar los minerales del agua de suministro del humidificador, la acumulación de cal en el sistema se elimina prácticamente por completo. Esto se traduce en un mantenimiento mucho menor en todos los tipos de humidificadores y un menor consumo de energía en los humidificadores de vapor.
Los humidificadores de vapor que funcionan con agua de red necesitan vaciar sus cámaras de ebullición ocasionalmente para mantener un bajo contenido mineral y reducir la acumulación de cal. Al utilizar agua de ósmosis inversa, la cámara de ebullición del humidificador de vapor no requiere este vaciado regular. Por lo tanto, consume menos energía para mantener la temperatura del agua.
Como la temperatura del agua es constante, la salida de vapor también lo es, lo que mejora el control de la humedad. Mediante el uso de humidificadores de vapor resistivos alimentados con agua de ósmosis inversa, se puede lograr un control de ±1 % de humedad relativa.
Otros beneficios de usar agua de ósmosis inversa con humidificadores incluyen aumentar la vida útil de las almohadillas evaporativas en los humidificadores evaporativos y evitar la acumulación de polvo en los humidificadores por aspersión.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |