Publique sus productos
Kit de contador de agua para uso doméstico. Para serie 7000, 7001, 7002
Caleffi

Kit de contador de agua para uso doméstico. Para serie 7000, 7001, 7002

Kit de contador de agua para uso doméstico. Para el módulo de usuario serie 7000, 7001, 7002 (excepto cód. 700036 y 700136). Que consiste en: - válvula de cierre de esfera con válvula de retención incorporada BALLSTOP - contador de agua (MI001) - válvula de esfera de cierre con terminal macho - tubo de descarga - soporte de montaje. Conforme a la Directiva 2014/32/UE (MI001).
Especificaciones
  • Kit de contador de agua para uso doméstico. Para el módulo de usuario serie 7000, 7001, 7002 (excepto cód. 700036 y 700136). Que consiste en: - válvula de cierre de esfera con válvula de retención incorporada BALLSTOP - contador de agua (MI001) - válvula de esfera de cierre con terminal macho - tubo de descarga - soporte de montaje. Conforme a la Directiva 2014/32/UE (MI001).
Especificaciones técnicas
  • Referencia7000
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC