Publique sus productos
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 de 5 estrellas4.6(17 reseñas)
    Estructura de tubo de acero inoxidable de calidad 304 y 16 mm de diámetro (plata) y 10 mm de diámetro (brazo) parcialmente soldada y pulida. El asiento y la espalda están fijados con tornillos de acero inoxidable. Asiento y respaldo están compuestos de listones de teca 25x18 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTramaarmchair
    • Familia de productoTrama Collection
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS