Publique sus productos
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 de 5 estrellas3.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Nuevo sistema diseñado para espacios multifuncionales, aulas y aulas universitarias. Asiento y respaldo en contrachapado de haya, o capitoné y tapizado. Estructura portante pintada RAL 9006. Escritorio fijo o abatible. Para el panel frontal de la primera fila. Cesta en alambre de acero electrosoldado para escritorio plegable. Librería solo para escritorio fijo. Paso de cable a demanda integrado en la estructura
    Especificaciones
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATENEO
    • Familia de productoMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Grupo de productosATENEO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBroadcast, Theater, and Stage Equipment
    • Número OmniClass23-21 25 13
    • Título OmniClass Theater and Stage Equipment