Publique sus productos
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Traducido por Google,

    Los interruptores de salida iluminados CM-30EE son controles de "solicitud de salida" (REX) económicos y de alta visibilidad. Los botones están retroiluminados en verde con el texto negro PUSH TO EXIT. Se suministran con una placa frontal de acero inoxidable de grado industrial de banda única y tornillos a prueba de manipulaciones. CM-30EE se suministra con un temporizador fijo integrado de 30 segundos.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosControls
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)2.75
    • Profundidad (pulgadas)2.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories