Publique sus productos
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Traducido por Google,

    Los interruptores de llave resistentes al vandalismo de Camden cuentan con una placa frontal de 1/4" de espesor, con una placa frontal de una pieza y un diseño de soporte de interruptor. Se pueden montar 1 o 2 interruptores de contacto. Los interruptores de llave Camden ofrecen la gama más amplia de configuraciones de interruptores estándar en la industria. Aceptan prácticamente cualquier cilindro y leva embutidos de 1" - 1-1/4" (se venden por separado).

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Contact Rating: 6 A @ 30 VDC

      Switch Life: 100,000 cycles

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: Brushed Aluminum

      Dimensions: Single Gang: 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamden-CM-1120-Cast-Aluminum-Mortise-Key-Switch
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosControls
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories