Publique sus productos
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Traducido por Google,

    Los interruptores de llave de acero inoxidable 'Camden Tough' están disponibles en anchos estrechos y de banda única. El soporte de montaje del interruptor preensamblado está diseñado para minimizar el tiempo de instalación. Aceptan prácticamente cualquier cilindro y leva de mortaja de 1" - 1-1/4".

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosControls
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)2.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories