Publique sus productos
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
    CAME

    AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Videoportero microteléfono con teclas soft-touch para sistema X1, pantalla LCD 5", 1 tecla AUX programable, color blanco.

    Monitor de pared con pantalla LCD a color de 5˝ equipado con OSD para ajuste de parámetros de video (brillo, color, contraste). Los cuatro botones táctiles principales se utilizan para gestionar las funciones primarias como la apertura de la puerta, la autoinserción de vídeos de la placa de calle, el ajuste/exclusión del tono de llamada (con LED de señalización cuando está excluido) y el envío de un control auxiliar programable. Facilita la función de "abridor de cancela" y visualiza el estado de la cancela controlada mediante un LED de señalización. Incluye soporte para montaje en pared sobre caja 503 horizontal o vertical y sobre caja redonda Ø 60 mm. Compatible con los sistemas X1 y XIP.

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • Pantalla de 5"
    • OSD para ajuste de imagen
    • Botones suaves al tacto
    • Función de pestillo
    • Llamada de conserjería (AUX2)
    • Abridor automático de puertas
    • Microteléfono con colgador magnético
    • Señal LED oculta
    • Función Maestro/Esclavo y función de retransmisión de vídeo entre extensiones para llamadas simultáneas.

    Especificaciones
    • DIMENSIONS

      • Overall Length: 44.5 mm
      • Overall Width: 204 mm
      • Overall Height: 190 mm
      • Access Clearance Top: 0 mm
      • Access Clearance Bottom: 0 mm
      • Access Clearance Left: 0 mm
      • Access Clearance Right: 0 mm
      • Access Clearance Front: 0 mm
      • Access Clearance Rear: 60 mm

      ELECTRICAL

      • Voltage: 16-18V DC
      • Enclosure Rating: IP30
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAGT-V
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)204
    • Profundidad (mm)44.5
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC003603
    • Nombre ETIMIntercom
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_27_43
    • Descripción Uniclass 2015Intercom remote handsets
    • Número OmniClass23-37 23 17 13
    • Título OmniClass Door Entry Telephones