Publique sus productos
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
    Eaton

    UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord

    Traducido por Google,
    La regleta de enchufes de grado médico PS-615-HG-OEM suministra energía a componentes móviles conectados con enchufes montados en un bastidor, mesa o pedestal en quirófanos, alrededores de atención de pacientes, salas de terapia, entornos de imágenes y áreas administrativas. Cumple con las especificaciones UL 1363A, esta regleta de enchufes de 120 V, 50/60 Hz cuenta con un enchufe de grado hospitalario NEMA 5-15P-HG y seis tomacorrientes de grado hospitalario NEMA 5-15R-HG que incluyen cubiertas de seguridad con bloqueo integradas. Antimicrobiano protegido con tecnología Silver Iconic registrada por la EPA y compatible con la FDA conocida por inhibir el crecimiento de microbios en las superficies. Dos disyuntores reiniciables integrados de 15 A controlan la energía de todos los tomacorrientes y protegen la regleta contra sobrecargas. El diseño sin interruptor evita que la unidad se apague accidentalmente. El cable de alimentación de 15 pies proporciona un amplio alcance a la fuente de alimentación. Las pestañas y bridas de montaje le permiten instalar el PS-615-HG-OEM en una amplia variedad de superficies, como portasueros, carros móviles, carros de emergencia y estaciones de trabajo médicas móviles. La carcasa totalmente metálica garantiza la seguridad y garantiza una larga duración en entornos exigentes.
    Especificaciones
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 5.70 x 14.40 Shipping Weight (lbs.) 3.50 Unit Dimensions (hwd / in.) 13.75 x 2.5 x 1.5 Unit Weight (lbs.) 2.25 Material of Construction Metal Integrated Keyhole Mounting Slots Yes (Includes flanges) Receptacle Color White Color (AC Line Cord) White Color White Outlets Measurement (Center to Center) 38.7mm Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center) Distance between end tabs = 330.20mm Anti-Microbial Protected Yes Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPS-615-HG-OEM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.75
    • Ancho (pulgadas)2.5
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution