Publique sus productos
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
    Eaton

    1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD

    Traducido por Google,
    La consola de montaje en rack 1U B021-000-19 de Tripp Lite cuenta con una pantalla LCD integrada de 19", teclado completo de 88 teclas y panel táctil, todo en una carcasa de montaje en rack 1U. El kit de cable KVM incluido permite la conexión a una computadora PS/2 o KVM , y se incluye un adaptador PS/2 a USB, que puede usarse para conectarse a una computadora USB o KVM.La unidad cuenta con un puerto de transferencia USB 2.0 para la conexión de un periférico USB, como una unidad flash, una tarjeta CAC lector, etc. Su dispositivo periférico se conecta al puerto USB tipo A en el frente de la unidad, y su computadora se conecta al puerto USB tipo A en la parte posterior de la unidad usando un cable AM/M de la serie UR020 de Tripp Lite Construido con carcasa de acero resistente Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del Programa GSA.
    Especificaciones
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 6.00 x 23.70 x 32.50

      Shipping Weight (lbs.) 38.70

      Unit Packaging Type Box

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.7 x 17.7 x 28.4

      Unit Weight (lbs.) 31

      Material of Construction SECC (Steel, Electrogalvanized, Cold rolled, Coil)

      Color Black

      Rackmountable Yes

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1, RoHS, REACH

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      Console Screen Size (inches) 19

      Console Screen Aspect Ratio 16:9

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB021-000-19
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.7
    • Ancho (pulgadas)17.7
    • Profundidad (pulgadas)28.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution