Publique sus productos
A Collection - sillon ancho
A Collection - sillon ancho
A Collection - sillon ancho
A Collection - sillon ancho
A Collection - sillon ancho
A Collection - sillon ancho
    Capdell

    A Collection - sillon ancho

    Diseñada por Fran Silvestre. 

    El diseño de A-COLLECTION surge de la relación entre dos elementos. Por un lado, la estructura portante metálica de perfil cuadrado con la mínima expresión y geometría ortogonal que da estabilidad a la pieza. Por otro lado, se encuentra la carcasa de madera con una geometría orgánica que garantiza el confort y la ergonomía de la pieza. Quizás, dé suerte sentarse tocando madera.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA-collection_462R
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía Norteamérica África