Publique sus productos
Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Volumen de aire: 2 - 2400 cfm
  • SP máximo: 1.5" wg. @ densidad de aire estándar

    Los ventiladores Axial Direct Drive son la opción perfecta de escape de bajo costo en las áreas que tienen poca o ninguna red de conductos y, por lo tanto, una resistencia relativamente baja a moderada.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • Carcasa de aluminio hilado para una durabilidad resistente a la intemperie libre de óxido
  • Hélices construidas con palas troqueladas remachadas a un cubo de acero
  • Se puede montar en el techo o en la pared
  • Pantalla de pájaros estándar
  • Conducto de alambre para proporcionar un canal claro para las conexiones eléctricas
  • Interruptor de desconexión de emergencia

    OPCIONES
  • Amortiguador de gravedad.
  • Amortiguador motorizado.
  • Manguito de montaje en pared.
  • Bordillo de techo.

    CERTIFICACIONES
    CaptiveAire certifica que los modelos DDAR10FA a DDAR18FA que se muestran aquí tienen licencia para llevar el sello AMCA. Las clasificaciones que se muestran se basan en pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con la Publicación 211 de AMCA y cumplen con los requisitos del Programa de clasificación certificada de AMCA.

    Los modelos DDAR10FA a DDAR18FA están listados en ETL con el número de archivo 3049729-002 y cumplen con los estándares UL705 (eléctricos) y CSA Std C22.2, No 113.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-001
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAxial Fans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica