Publique sus productos
Axial Wallmount Fan, WPK Series

Axial Wallmount Fan, WPK Series

4.4 de 5 estrellas4.4(17 reseñas)
Traducido por Google,
  • Volumen de aire: 2400 - 50000 cfm
  • SP máximo: 0.75" wg. @ densidad de aire estándar

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • Hélices de aluminio de seis palas, tamaños de 24" a 54".
  • Todas las hélices no se sobrecargan.
  • Todas las hélices están equilibradas con precisión.
  • Los rodamientos están prelubricados e instalados en una carcasa de bloque de almohada.
  • Cojinetes montados elásticamente y con una vida nominal L-50 de 200.000 horas.
  • El orificio de la carcasa está profundamente laminado y aerodinámico para un rendimiento eficiente.
  • Los marcos de soporte están hechos de tubos de acero de pared gruesa.
  • El acabado estándar es epoxi acrílico gris.
  • El ventilador puede funcionar en cualquier posición.

    OPCIONES
  • Amortiguador de servicio pesado
  • Caja de pared
  • Guardia trasera
  • Campana meteorológica con protector
  • Interruptor de desconexión

    CERTIFICACIONES
    CaptiveAire Systems, Inc. certifica que los modelos WPK24-CA a WPK54-CA que se muestran aquí tienen licencia para llevar el sello AMCA. Las calificaciones que se muestran se basan en pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con la Publicación 211 y la Publicación 311 de AMCA, y cumplen con los requisitos del Programa de Calificación Certificada de AMCA.

    Los modelos WPK24-CA a WPK54-CA están listados en ETL con los números de archivo 3049729-002 y cumplen con UL705 (eléctrico). Estándares y CSA Std C22.2, No 113.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-004
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAxial Fans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica