Publique sus productos
Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
Traducido por Google,
Para obtener datos de rendimiento, haga clic aquí.

  • Volumen de aire: 250 - 32000 cfm
  • SP máximo: 6" wg. @ densidad de aire estándar

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • Uso con ventilación general (UL705) y para restaurante (UL762)
  • Cubierta del motor ventilada y carcasa sellada continuamente para mayor protección contra la intemperie
  • Compartimento de desplazamiento y motor conectado para estructura adicional
  • Puerta de limpieza de fácil acceso y acceso al motor desde 3 lados
  • Drenaje de grasa estándar de 2"
  • Interruptor de desconexión de emergencia estándar
  • Cojinetes de chumacera de servicio pesado y deflector de calor estándar para la opción de transmisión por correa
  • Opción de sello de eje estándar para transmisión por correa
  • Placas de pivote estándar para un fácil ajuste de la correa
  • Poleas de doble ranura estándar para motores de 2 HP y superiores
  • Bridas de salida de descarga disponibles en todos los tamaños
  • Clasificaciones de temperatura: rueda de aluminio, 350 grados F

    OPCIONES
  • Cinturón de conducir
  • Transmisión por correa de alta presión
  • Manejo directo
  • Extensión de descarga
  • Pantallas de descarga
  • Obturador de descarga (solo UL705)
  • Configuraciones de descarga: Vertical, Horizontal Izquierda u Horizontal Derecha
  • Aisladores de vibraciones
  • Líneas de lubricación extendidas

    CERTIFICACIONES
    CaptiveAire Systems, Inc. certifica que los modelos USBI11-RM a USBI36-RM que se muestran aquí tienen licencia para llevar el sello AMCA. Las calificaciones que se muestran se basan en pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con la Publicación 211 y la Publicación 311 de AMCA, y cumplen con los requisitos del Programa de Calificación Certificada de AMCA.

    Los modelos USBI11-RM a USBI36-RM están listados en ETL con los números de archivo 3049729-001 y 3049729-002 y cumplen con los estándares UL705 (eléctricos) y UL762 y CSA Std C22.2, No 113.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-045
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosCentrifugal Fans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica