Publique sus productos
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers

    humiSteam immersed electrodes humidifiers

    4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    humiSteam basic (Y) es adecuado para su instalación en entornos civiles, oficinas, hospitales e instalaciones industriales, y está diseñado para su instalación tanto en habitaciones, mediante el soplador de vapor, como en conductos de aire, mediante los distribuidores de vapor lineales.
    humiSteam basic es ideal para aplicaciones donde la producción de vapor está controlada por una señal externa, es decir, BMS o humidistato, y viene en un rango de 1,5 a 65 kg/h.
    La producción de vapor se controla mediante una señal externa:
    • Modo ON/OFF: un simple contacto (por ejemplo, un humidistato) inicia/detiene la producción de vapor.
    • modo proporcional: el humidificador produce una cantidad de vapor directamente proporcional a la señal (0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) generada por el controlador externo, siempre entre el 20% y el 100% de la capacidad máxima.
    Los humidificadores tipo “Y” disponen de una pantalla con números e iconos que muestra de forma extremadamente clara e intuitiva las condiciones de funcionamiento y cualquier información de diagnóstico.
    Además, disponen de interfaz RS485 con protocolo Modbus para configuración y control remoto vía BMS.

    MÁS

    • Sistema AFS (Anti Foaming System): detecta la espuma para evitar que las gotas de agua sean arrastradas por el vapor;
    • cilindros con electrodos galvanizados y filtro antical en el fondo, también disponibles cilindros abribles;
    • producción de vapor con modulación continua desde el 20% hasta el máximo rendimiento;
    • Sensor de conductividad incorporado y software de control para optimizar la eficiencia energética y los costos de mantenimiento, con un rendimiento constante durante toda la vida útil del cilindro.
    • Drenaje automático de agua después de 3 días de inactividad.

    Los humidificadores humiSteam tipo "X" representan la solución de gama alta de CAREL en humidificadores de electrodos sumergidos. Disponen de un controlador integrado con pantalla gráfica y teclado para la programación y el control del funcionamiento. Se pueden seleccionar en cualquier momento los siguientes modos: ON/OFF mediante humidostato externo; proporcional a señal externa; proporcional a señal externa más sonda de límite de humedad máxima en el conducto; modulante en función del punto de consigna y de la lectura de la sonda de humedad; modulante en función del punto de consigna y de la lectura de la sonda de humedad y sonda de límite en el conducto. El caudal de vapor se modula de forma continua del 20 al 100% de la capacidad máxima (del 10 al 100% en los modelos de 90 y 130 kg/h), excepto en modo ON/OFF, donde la producción es todo o nada. Los humidificadores humiSteam tipo "X" pueden aceptar las siguientes señales externas, seleccionables en el teclado: contacto libre de tensión desde el humidostato, 0-1 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA. Los controladores tipo "X" aprovechan todas las ventajas de la tecnología pCO, la familia de controladores programables CAREL: fácil de usar, pantalla gráfica con mensajes claros en diferentes idiomas; funcionamiento basado en franjas horarias diarias y semanales con puntos de ajuste variables; conectividad BMS a través de varios tipos de LAN (por ejemplo: Modbus® (estándar), BACnet™, LON®); diagnóstico completo con mensajes de texto, registro de alarmas con marca de tiempo; diagnóstico remoto a través de GSM (opcional); drenaje automático por inactividad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciahumiSteam
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de productosImmersed electrode humidifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC