Publique sus productos
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2

    Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT2

    El sistema de marcos XT2, probado durante años como relleno de barandillas de gran precisión, destaca por la alta calidad de sus materiales, procesados ​​de forma óptima. Apenas perceptible por su sencillez y transparencia, el XT2 se integra a la perfección en la arquitectura, dejando el espacio necesario para su funcionamiento, y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad necesaria en el uso de la estructura como protección contra caídas. La incorporación del diámetro de tubo de Ø26,9 mm a la gama de productos estándar ha ampliado las posibilidades de aplicación del sistema de marcos tubulares, que anteriormente solo se fabricaba con Ø21,3 mm. También se pueden fabricar perfiles de mayor sección transversal bajo pedido. La malla de cable de acero inoxidable X-TEND se monta con los cables visibles sobre los marcos tubulares soldados y rectificados a medida. Se pueden fabricar marcos rectangulares, marcos angulares para barandillas de escaleras, marcos para la transición entre tramos de escaleras y rellanos, y otras geometrías especiales. Con los soportes adecuados de la línea de productos FRAMEWORKX, los marcos se pueden montar en la estructura de la barandilla con facilidad, tanto en edificios nuevos como existentes. Se puede elegir entre soportes que se ajustan al perfil, así como elementos de inserción, como el llamado «soporte invisible». También se pueden utilizar fijaciones especiales a petición del cliente. Para el cliente, la entrega personalizada y lista para ensamblar significa estética, facilidad de planificación y una solución económica para la instalación de barandillas y estructuras de escaleras.

    Póngase en contacto con Carl Stahl Architektur

    Especificaciones
    • El sistema de relleno para barandillas FRAMEWORKX XT2 consta de una malla de acero inoxidable X-TEND tensada en marcos con cables de acero inoxidable de 1,5 mm o 2,0 mm y diferentes tamaños de malla, siendo las aberturas de 40 a 80 mm las más comunes.

      Los marcos, fabricados en acero inoxidable con un diámetro de tubo de 21,3 mm y un espesor de pared de 2 mm, se fabrican en forma rectangular y de paralelogramo para escaleras.

      Generalmente con un ángulo de inclinación de 25 a 35 grados.

      Se pueden fabricar formas especiales bajo pedido.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframeworkx-xt2-balustrade-frames
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas