Publique sus productos
CG170B-16 (50Hz) 1840 kW Gas Generator Set

CG170B-16 (50Hz) 1840 kW Gas Generator Set

Traducido por Google,

Caterpillar es el fabricante de grupos electrógenos más grande del mundo y ofrece la mayor variedad de especificaciones disponibles. Con un rango de 50 a 4050 ekW (50 a 4500 kVA) en una sola unidad, nuestros grupos electrógenos a gas son fáciles de seleccionar, autorizar e instalar. Nuestros grupos electrógenos de gas industriales y comerciales están probados para un funcionamiento confiable con una amplia gama de combustibles gaseosos que incluyen gas natural, biogás de vertederos y digestores, gas de carbón, propano y combustibles alternativos. Construimos sistemas de energía duraderos y de bajo costo de ciclo de vida que integramos con controles, sistemas de escape, tren de combustible, patines combinados de calor y energía de refrigeración y aparamenta.

Mayor eficiencia y rendimiento

En comparación con el modelo anterior, la CG170B presenta el mismo tamaño, un diseño más compacto y hasta un 18 % más de producción. Las tecnologías de última generación permiten una salida de 1380 a 2300 kWel y tipos de motores optimizados para aplicaciones.

Uso flexible para diversas aplicaciones y tipos de gas: gas natural, biogás, APG y gas propano

Eficiencia eléctrica mejorada de hasta el 45 por ciento (gas natural)/43,6 por ciento (biogás), eficiencia total de más del 87 por ciento (gas natural)/86 por ciento (biogás).

Costos de instalación y construcción reducidos

Se utiliza hardware y software Cat TPEM para un sistema completo con análisis de datos y control óptimo de la planta combinados.

Soluciones integradas de mantenimiento remoto seguro que siempre están disponibles para garantizar el rendimiento completo de la planta con la máxima disponibilidad y confiabilidad.

Gestión optimizada de lubricantes

Consumo de aceite muy reducido de 0,15 g/kWhel. Por lo tanto, el motor de gas CG170B cuenta con el consumo de lubricante más bajo de su clase.

Intervalos de cambio de aceite más prolongados gracias a una gestión de lubricantes innovadora y de vanguardia con intervalos de cambio de hasta 4000 horas de funcionamiento para gas natural y biogás (gas de alta y media calidad).


Especificaciones
  • Cat CG170B Gas Engine: The All-Round Talent.

    Flexible Use. Flexible Operation.

    Output: 1,380 – 2,300 kWel

    Flexible use for various applications and gas types, such as natural gas, biogas, APG, and propane gas

    Best electrical efficiency of up to 45 percent (natural gas)/43.6 percent (biogas)

    High reliability and efficiency

    Low maintenance costs thanks to longer service intervals of up to 80,000 hours until the general overhaul

    New series with low operating costs

    Very low oil consumption, high efficiency

    High economic efficiency and availability thanks to digital control system TPEM (Total Plant & Energy Management)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGas-Generator-CG170B16-50Hz
  • Familia de productoGas Generator Sets
  • Grupo de productos50 Hz Generators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2190
  • Ancho (mm)1710
  • Profundidad (mm)6100
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)17400
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniClass Gas Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText