Caterpillar es el fabricante de grupos electrógenos más grande del mundo y ofrece la mayor variedad de especificaciones disponibles. Con un rango de 50 a 4050 ekW (50 a 4500 kVA) en una sola unidad, nuestros grupos electrógenos a gas son fáciles de seleccionar, autorizar e instalar. Nuestros grupos electrógenos de gas industriales y comerciales están probados para un funcionamiento confiable con una amplia gama de combustibles gaseosos que incluyen gas natural, biogás de vertederos y digestores, gas de carbón, propano y combustibles alternativos. Construimos sistemas de energía duraderos y de bajo costo de ciclo de vida que integramos con controles, sistemas de escape, tren de combustible, patines combinados de calor y energía de refrigeración y aparamenta.
Mayor eficiencia y rendimiento
En comparación con el modelo anterior, la CG170B presenta el mismo tamaño, un diseño más compacto y hasta un 18 % más de rendimiento. Las tecnologías de última generación permiten una salida de 1380 a 2300 kWel y tipos de motores optimizados para aplicaciones.
Uso flexible para diversas aplicaciones y tipos de gas: gas natural, biogás, APG y gas propano
Eficiencia eléctrica mejorada de hasta el 45 por ciento (gas natural)/43,6 por ciento (biogás), eficiencia total de más del 87 por ciento (gas natural)/86 por ciento (biogás).
Costos de instalación y construcción reducidos
Se utiliza hardware y software Cat TPEM para un sistema completo con análisis de datos y control óptimo de la planta combinados.
Soluciones integradas de mantenimiento remoto seguro que siempre están disponibles para garantizar el rendimiento completo de la planta con la máxima disponibilidad y confiabilidad.
Gestión optimizada de lubricantes
Consumo de aceite muy reducido de 0,15 g/kWhel. Por lo tanto, el motor de gas CG170B cuenta con el consumo de lubricante más bajo de su clase.
Intervalos de cambio de aceite más prolongados gracias a una gestión de lubricantes innovadora y de vanguardia con intervalos de cambio de hasta 4000 horas de funcionamiento para gas natural y biogás (gas de alta y media calidad).