Publique sus productos
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Traducido por Google,

Soporte de suelo para extinguidores para cada tipo de ambiente, permite
la exposición del extintor de incendios de manera visible con
elegancia y sin agujeros en las paredes. Completamente desmontable,
fácil de montar mediante anclajes e insertos. Disponible en negro, rojo, plateado y cromado, sin remate y remate con símbolo de extintor mod flag, panorámico o plexiglás.


Especificaciones
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEA-Ground-Stand
  • Familia de productoAccessori
  • Grupo de productosPiantane estintori
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1930
Links
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION