Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

Traducido por Google,

La serie CS School de gabinetes para extintores de incendios tiene una construcción robusta, ideal para escuelas y lugares de mucho tráfico.

El extintor se vende por separado.

Especificaciones
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-FEC-CS
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
  • Número OmniClass23-29 25 11 11
  • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
  • CSI UniFormat II CódigoD4030
  • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties