Publique sus productos
GL6WBX

GL6WBX

4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
Traducido por Google,

Extintor base agua de acero inoxidable probado en vía 6 Lt.

Especificaciones
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGL6WBX
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de productosA base d'acqua
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION