Publique sus productos
H2ES

H2ES

Traducido por Google,

Extintor portátil de dióxido de carbono 2 Kg

Especificaciones
  • Fire classes : 34B
    Minimum total weight : 4,9 Kg
    Nominal charge : 2,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient : 0,67       Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 520 mm
    Overall width :  240 mm
    Height of the housing: 440 mm
    Diameter of the housing : 111 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 3 m
    Discharge time : 6 sec.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH2ES
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de productosA biossido di carbonio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION