Publique sus productos
H54

H54

Traducido por Google,

Extintor de incendios con ruedas de dióxido de carbono

Especificaciones
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH54
  • Familia de productoEstintori carrellati
  • Grupo de productosA biossido di carbonio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION