Publique sus productos
PD30

PD30

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,

Extintor de polvo con ruedas

Especificaciones
  • Fire classes : A-B1-C     

    Minimum total weight : 59 Kg             

    Nominal charge : 30 Kg                             

    Extinguishing agent: ABC Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 975 mm

    Total depth: 475 mm 

    Overall width : 455 mm                                                                                   

    Height of the housing: 790 mm                                                                

    Diameter of the housing : 270 mm.                                                                                                             

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 35 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPD30
  • Familia de productoEstintori carrellati
  • Grupo de productosA polvere
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION