Publique sus productos
PD50BE

PD50BE

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Extintor de polvo rodante con cilindro exterior de 50 kg

Especificaciones
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPD50BE
  • Familia de productoEstintori carrellati
  • Grupo de productosA polvere
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nombre ETIMFire extinguisher
  • Nombre UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniClass Fire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION